這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:2 Hz 到 26.5 GHz
- 最大 SWR:1.45 1 GHz 到 18 GHz、1.60 18 GHz 到 26.5 GHz
- 插入損耗:1.2 dB 1 GHz 到 18 GHz、1.4 dB 18 GHz 到 26.5 GHz
- 隔離值:19 dB 1 GHz 到 18 GHz、18 dB 18 GHz 到 26.5 GHz
- 最大振幅追蹤:0.3 dB 0.5 GHz 到 18 GHz、0.5 dB 18 GHz 到 26.5 GHz
- 最大相位追蹤:6 deg - 0.5 GHz 到 18 GHz,10 deg - 18 GHz 到 26.5 GHz
Interested in a 87304C?
Featured Resources for 87304C Hybrid Power Divider, 2 GHz to 26.5 GHz
Want help or have questions?