Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 8712ES的S參數測試組件,具備了完整的雙埠向量錯誤修正功能,可對元件的S參數提供完整而準確的量測。兩個獨立的頻道可以各種不同的格式,如延遲和SWR,在直角座標圖、極座標圖或史密斯圖上量測和顯示兩個參數,例如S21(傳輸)和S11(反射)。Keysight 8712ES提供300 kHz至1.3 GHz的頻率範圍。
ES機型包含一個60 dB的信號源衰減器作為標準功能,能針對主動與被動元件的測試提供70 dB的功率位準控制。共有50歐姆與70歐姆兩種版本。
PC連接軟體
IntuiLink是是德針對各種通用儀器系列免費提供的PC連接軟體,可讓您直接從PC應用軟體來存取設定和執行量測的儀器。有了IntuiLink,您就可以花較少的時間來處理儀器的資料,而將大部份的注意力放在如何分析及應用這些資料。IntuiLink的PC應用軟體工具列,可讓您輕易地將量測資料與影像傳送到您熟悉的PC應用軟體,例如Microsoft Office Excel和Word,幾乎不太需要執行程式化。ActiveX控制功能可讓您從PC來控制儀器,它提供了簡單的測試系統自動化所需的內建程序,而這項自動化功能則有助於提高重複或複雜作業的效率。儀器與重要的PC應用軟體之間的整合將會持續地進行。
請到https://www.keysight.com/find/ IntuiLink網站瀏覽IntuiLink產品網頁。