HIGHLIGHTS

  • -160 dBc 的低 PIM 效能
  • 保證 0.03 dB 插入損耗可重複性
  • 每個工作生命階段保證 300 萬次的使用壽命
  • 絕佳的隔離效果,可降低通道間信號干擾問題,確保信號完整性
     

當兩個或多個發射信號共用一個公用天線,或是發射器信號太高,或接收器對高交互調信號非常敏感時,低被動交互調變(PIM)功能可發揮關鍵作用。 Keysight 87106R 是低 PIM SP6T 同軸切換器,操作頻率範圍是直流至 26.5 GHz,可讓系統 PIM 保持很低的 PIM 位準。 可在整個使用壽命中保證 0.03 dB 插入損耗的重測穩定度和 300 萬次的使用壽命,藉以確保信號完整性、提高測試效率,並且大幅提高測試速率。

87106R Low PIM Coaxial Switch

Interested in an 87106R?

Want help or have questions?