Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
停產通知:8644B 類比信號產生器將於 2005 年 4 月 30 日停產,是德會在產品停產後 5 年內繼續提供支援服務。建議的替代產品為 PSG 高效能信號產生器。
Keysight 8644B 信號產生器是是德旗下 1 GHz 和 2 GHz 信號產生器系列中最高效能的機種,它擁有超低的 SSB 相位雜訊(-136 dBc/Hz)和寄生(-105 dBc)。Keysight 8644B 不採用機械式繼電器,而是使用穩定程度在 1.0 dB 以內的固態元件。先進的內部調變合成器提供最高到 400 kHz 的頻率範圍,以及雙頻能力與正弦波、方波、三角波、鋸齒波和白高斯雜訊波形等選擇。