Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 86100B Infiniium DCA是一台高速示波器,它也可以當作一台數位通訊分析儀和時域反射分析儀使用。
這台結合示波器/分析儀的儀器,能在最短的時間內完成複雜的規格符合度量測,使用者並不需要學習麻煩的符合度測試程序。一度需要許多步驟的符合度量測,現在只要一個步驟就能執行了。這項能力加上直覺的介面,讓工程師只要按一個鍵就能執行整個程序,例如符合度眼圖分析。
觀看線上展示片。 Infiniium DCA展示片