這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Expand one control port of the 85523B CalPod controller to allow control of up to 12 CalPod modules
HIGHLIGHTS
- 可以讓 85523A/B CalPod 控制器的一個埠,控制多達 12 個 CalPod 模組
- 一個 CalPod 控制器最多可使用 4 個 CalPod 控制纜線分離器
- 可使用 4 個 85556A CalPod 控制分離器,控制多達 48 個 CalPod 模組
- 可相容於熱和熱真空試驗室
需要控制超過四個 CalPod 模組時,可使用 85556A 控制纜線分離器來擴充 85523A/B CalPod 控制器的一個控制埠,以便控制多達 12 個 CalPod 模組。一個 85523A/B CalPod 控制器最多可使用 4 個 85556A 控制纜線分離器,以便控制多達 48 個 CalPod 模組。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助