HIGHLIGHTS

  • 寬頻操作範圍從 300 MHz 到 3 GHz、1 到 26.5 GHz
  • 在 2 到 50 GHz 範圍內執行量測時,需搭配使用特殊的選項 Keysight 85320A-H50。 請聯絡是德以索取報價。
  • 基本模式操作範圍從 2 到 18 GHz,以達到最佳靈敏度與最低轉換損耗
  • 位準耦合器/檢波器提供 Keysight 85309A 的位準信號,確保對混波器開啟位準 LO 磁碟機

Keysight 85320B 參考混頻器模組可搭配使用Keysight 85309A LO/IF 配置單元(distribution unit),以便將微波信號降頻為中頻(IF)信號。

85320B Reference Mixer Module

Interested in a 85320B?

Featured Resources

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?