HIGHLIGHTS

  • 頻率範圍:直流到 26.5 GHz
  • 衰減範圍:0 到 90 dB,10 dB 步進
  • 在0 dB 下的插入損耗:0.4 dB +0.09 dB/GHz
  • 最大 SWR:1.25 到 6 GHz、1.45 到 12.4 GHz、1.6 到 18 GHz、1.8 到 26.5 GHz
  • 穩定一致的使用週期:0.03 dB 最大到 18 GHz,0.05 dB 最大到 26.5 GHz,每區段 500 萬個週期
  • 最大 RF 輸入功率:1 W (平均值),100 W (峰值)
  • 接頭類型:3.5 mm 母接頭
  • 程式設計接頭:12 接腳 Viking 接頭,並可選用 14 接腳的 DIP 接頭

Interested in a 8497K?

Want help or have questions?