HIGHLIGHTS

卓越的 RF 效能

  • 頻率範圍:直流到 18 GHz
  • 在 0 dB 下的插入損耗:0.6 dB + 0.09 dB/GHz
  • 最大 SWR:1.5 到 8 GHz、1.6 到 12.4 GHz、1.9 到 18 GHz

重測穩定度和使用壽命

  • 穩定一致性的使用期限:最大 0.03 dB,每區段 500 萬個週期(典型值)

功率處理能力

  • 最大 RF 輸入功率:1 W (平均值),100 W (峰值)

產品特色

  • 接頭類型:可選擇 N 型母接頭、SMA 母接頭,或 APC-7
  • 程式設計接頭:12 接腳 Viking 接頭,並可選用 14 接腳的 DIP 接頭

Keysight 8496H 直流至 18 GHz 可程控步進衰減器提供出色的重測穩定度和可靠度。 以 10 dB 步進時,可衰減 0 至 11dB。 精密的鍍金彈簧片可延長使用壽命(可重複使用 500 萬次)和極高的衰減器可重複性(典型值為 0.01 dB)。 選項 UK6 提供可追溯至 NIST 的量測資料(SWR 和衰減),以便改善量測準確度。支援 20 ms 最長切換時間(包括觸點趨穩時間),可加快自動測試速度。 可自訂步進衰減器/切換器產品組合。 Keysight 11716A/B/C 互連套件能夠快速地串聯 Keysight 8494/5/6/7 1 dB 和 10 dB 步進衰減器,進而在 1 dB 步進時獲得更大的動態範圍。

註: 除非另行說明,否則選項 024 和 060 皆為預設選項

8496H Programmable Attenuator

Interested in a 8496H?

Want help or have questions?