Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 81634B 光功率感測器是對光纖元件進行準確功率量測的理想選擇。 此模組化感測器可安裝於所有 Keysight 816x 光波主機中,它們可單獨使用,也可結合多個一同使用,以便對多通道元件進行並聯量測。 使用是德科技靈活的連接器轉接器或裸光纖轉接器,您可輕鬆連接輸入光纖
該模組可執行各種不同的量測應用,例如資料記錄、穩定度,以及記錄隨時間變化的最小值和最大值。 利用可調式雷射模組進行觸發同步,可實現強大的光譜量測,其具有更高解析度、更好的偏振依賴性,以及經濟實惠的多通道可擴充性。 該模組能以低至 100 µs 的平均時間,記錄多達 20,000 個取樣。
優點:
深入了解是德科技光功率量測