Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight ParBERT 81250 40 Gb/s解決方案是一個整合的誤碼率(BER)量測系統,適合用來測試16:1和4:1的OC-768 MUX(多工)、DeMUX(解多工)和串列裝置。依配置而定,這個系統可以38到45 Gb/s的速度來產生及分析串列資料流,並以10.8 Gb/s的速度來產生及分析相關的1/2、1/4、1/8和1/16次範圍與平行資料流。產生高達2^31-1的標準PRBS資料,並針對平行信號產生偽隨機文字序列(PRWS)。利用使用者定義的或PRBS資料來分析BER。這個系統採用VXI式硬體,使用者軟體則為Windows 2000 / NT?。
Keysight ParBERT 81250 40G電子/光學平行誤碼率測試系統,很適合用來測試光學或電子的OC-768之平行與串列部份,可協助半導體、元件和設備製造商加快產品的上市。
40 Gb/s碼型產生器與錯誤偵測器立即可用,而且很容易訂購。相關的細節,請參考以下的ParBERT 40G產品簡介。
有關系統的完整細節,請點選產品簡介連結。
Windows是Microsoft Corp.在美國的註冊商標。