Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
如果您是一位負責對數位子系統、IC或電路板執行功能與參數測試的研發或製造工程師,Keysight 81200資料產生器/分析儀平台將是您最理想的選擇。
81200是一個彈性且可擴充的平台,它提供最多240個頻道(333MHz)及1kb/s到2.7Gb/s的頻率範圍。您可以按照自己的應用需求,將它配置成單機式資料產生器、具備任意數量的產生器和分析儀頻道之平台、或可整合到其他標準的VXI測試平台的模組。
每個頻道最大8Mbit的記憶體深度,以及對每個頻道的脈衝參數之完整控制,可讓您實際對DUT執行應力測試。81200對整個設計驗證過程來說是一個很理想的工具,包括從最初的啟用到操作檢查與設計邊限的特性分析,一直到重要設計部份的詳細分析。
如需更詳細的資訊,請點選右邊欄位中的任一連結。
Windows是Microsoft Corp.在美國的註冊商標。