這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
無與倫比的轉態時間效能
Keysight 81133A 簡易型脈衝產生器在所有通道上提供 15 MHz(66.6 ns)至 3.35 GHz(298.5 ps)的可程控脈衝週期,為高速應用設立了新標竿。 81133A 具有快速上升時間和更低的固有抖動,方便您對接收器或背板等裝置,進行精確而深入的特性分析,以因應嚴苛的時序和效能要求。
- 時脈和資料信號失真
- 圖形操作介面方便您快速存取所有相關參數
- 快速的轉態時間
- 基於硬體的 PRBS,和基於記憶體的碼型產生
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
透過完整的測試控制,實現準確的模擬
Keysight 81133A 提供通用的可變交叉點和抖動插入功能,是執行信號完整性測試的理想選擇。
- Keysight 54850A 高效能 Infiniium 示波器和 86100C Infiniium DCA-J 寬頻示波器的完美搭檔
- 利用延遲控制輸入和可變交叉點功能,您可快速輕鬆地進行信號完整性量測,包括模擬真實信號
- 透過直接模式改變頻率,避免出現信號中斷或突波
主要技術規格
輸出數目
1
振幅
50 mV - 2 V
資料能力
12 MBit / channel; PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
Frequency Range
15 MHz to 3.35 GHz
信號類型
N/A
輸出數目
振幅
資料能力
Frequency Range
信號類型
1
50 mV - 2 V
12 MBit / channel; PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
15 MHz to 3.35 GHz
N/A
查看更多
振幅:
50 mV - 2 V
頻寬:
3.35 GHz
資料能力:
12 MBit / channel; PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
Frequency Range:
15 MHz to 3.35 GHz
Functionality:
Pulse Pattern Generator
最大的取樣率:
N/A
Number of Channels:
1
輸出數目:
1
信號類型:
N/A
Slots:
N/A
類型:
N/A
標準配置
Prev
脈衝碼型產生器,3.35 GHz,單通道
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
- 頻率範圍:15 MHz 至 3.35 GHz
- 單輸出通道
- 低抖動
- < 60 ps 的快速上升時間(20% 至 80%)
- 延遲調變(抖動模擬)
- 可變交叉點(眼圖形變)
- 可使用 50 mV 至 2 V 的輸出位準處理 LVDS 應用
- PRBS 從 25-1 至 231-1
- 12 MBit 資料碼型記憶體,提供 RZ、NRZ、R1 模式
- 8 kBit 資料叢發功能
- 圖形操作介面
- PC 碼型管理工具
- 透過 GPIB、10/100 MBit 乙太網路和 USB 2.0 進行遠端控制
- SMA 連接器,適用於所有輸入和輸出
Next
您對 81133A 感興趣嗎?
擴充 81133A 脈衝碼型產生器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助