Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s高精密度單一/二頻道脈衝/資料產生器加1或2個Keysight 81131A或Keysight 81132A輸出模組:
81130A所提供的延遲與寬度準確度,至少是81110A的自我校驗準確度的10倍,因為它的間隔主要取自PLL振盪器。這也是不提供其他可觸發的振盪器的緣故。
它與81110A相容,具備更大、可分割的記憶體(64 kbit),並提供可計算的迴路與連續的prbs能力,可為通訊訊息和初始化程序等連序資料需求提供更大的彈性。可加入2個外部頻道,所產生的4個時序邊緣,可讓單一信號中的脈衝產生不同的延遲與寬度。
依輸出模組的類型而定,您可選擇800 ps / 1.6 ns的脈衝轉換,或固定的500 ps。它們的信號源阻抗是50歐姆,在50毆姆輸出到50歐姆的情況下,分別可提供3.8和2.5 Vpp。
附註:
每一台Keysight 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s單一或二頻道脈衝/資料產生器,都需要下列1或2個輸出頻道:
如需更詳細的資訊,請按81100系列技術規格連結。