這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
額定輸出
- 電壓:0 至 15 V
- 電流:0 至 3 A
- 高達 7 ms 的峰值電流:5 A
在 25°C ± 5°C 時的程控準確度
- 電壓:0.05% + 10 mV
- + 電流:0.05% + 1.33 mA
直流讀回準確度
- 電壓:0.03% + 5 mV
- 電流(+20 mA 至 + 額定電流):0.2% + 0.5 mA
- 電流(-20 mA 至 – 額定電流):0.2% + 1.1 mA
- 電流(-20 mA 至 + 20 mA 範圍):0.1% + 2.5 µA
暫態響應
- 70 mV 壓降,<35 µs 暫態響應時間
是德科技行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項是德科技開發的功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。
Keysight 66319D 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路,方便客戶以相同的設備測試手機和充電器。 此功能有助於節省機架空間(在半個機架中提供 2 路輸出),而且無需使用兩個單獨的電源供應器。66309D 直流電源提供 66309B 的所有功能,另外還增加了內建的數位電壓錶。
主要技術規格
每個輸出的最大電壓
15 V
每個輸出的最大電流
3 A
最大功率
45 W
輸出數目
2
類型
Mobile Comms
每個輸出的最大電壓
每個輸出的最大電流
最大功率
輸出數目
類型
15 V
3 A
45 W
2
Mobile Comms
查看更多
Adjustable Slew Rate:
N/A
Arbitrary Waveform Generation:
否
Battery Emulation:
N/A
DVM:
是
每個輸出的最大電流:
3 A
最大功率:
45 W
每個輸出的最大電壓:
15 V
Measurement Accuracy:
9.5mV
Noise and Ripple:
6mVpp
輸出數目:
2
Output Response Time:
N/A
Programming Accuracy:
17.5mV
Regenerative Power:
否
類型:
Mobile Comms
標準配置
Prev
雙輸出行動通訊直流電源,具 DVM 功能
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
額定輸出
- 電壓:0 至 15 V
- 電流:0 至 3 A
- 高達 7 ms 的峰值電流:5 A
在 25°C ± 5°C 時的程控準確度
- 電壓:0.05% + 10 mV
- + 電流:0.05% + 1.33 mA
直流讀回準確度
- 電壓:0.03% + 5 mV
- 電流(+20 mA 至 + 額定電流):0.2% + 0.5 mA
- 電流(-20 mA 至 – 額定電流):0.2% + 1.1 mA
- 電流(-20 mA 至 + 20 mA 範圍):0.1% + 2.5 µA
暫態響應
- 70 mV 壓降,<35 µs 暫態響應時間
Next
您對 66309D 感興趣嗎?
擴充雙輸出行動通訊直流電源(具 DVM)功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助