Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
是德高效能直流電源供應器,能提供測試最佳化的速度與準確度。多重輸出 40W - 105W GPIB 6621A - 6624A 與 6627A 提供雙範圍輸出;具備快速、低雜訊的輸出;內建量測與進階可程式化功能;以及確保待測裝置安全性的保護功能。是德40W,四輸出 6624A 是一多用途解決方案,能協助在 3U 高封裝中增進系統準確度並減少測試時間。