Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
是德頻譜視覺化(ASV)軟體價格經濟實惠,可用於 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器,以提供先進的 FFT 頻域分析功能。 該軟體可擴充 InfiniiVision 系列示波器的功能,以執行頻域 FFT 分析。 透過直觀的使用者介面、參數和控制設定,以及射頻工程師熟悉的標記功能,ASV 軟體提供頻譜和頻譜圖分析功能,以及超越傳統示波器 FFT 解決方案的優勢。 這些新功能讓工程師在遇到設計性能和調變問題時,可更快獲得更深入的分析結果。
** 需要示波器程式 2.11 版或更高版本**
支援的示波器: