Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 5529A為機器工具製造商及使用者,提供量測 機器工具定位與準確度所需要的基本元件,使用補償資料來修正機器的定位錯誤問題,診斷幾何問題,以及用7種國際標準來記錄機器的效能。
Keysight 5529A提供了完整的校準元件讓您選擇,包括雷射信號源、校準器和材料補償電路板、材料與空氣感應器、光學套件、接線及配件。您也可以從三種預先設定好的系統中挑選一個(不含光學元件)。
Keysight 5529B基本系統:包含雷射信號源、校準器和材料補償電路板、空氣和材料感應器、接線及配件。
Keysight 5529V Vectra系統:包含校準器和補償電路板、HP Vectra PC、以及一部超級VGA顯示器。
Keysight 5529U升級系統:包含校準器和補償電路板,以及轉接線,可讓您從Keysight 5528A升級到Keysight 5529A。