Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 43961A RF 阻抗測試套件搭配 Keysight 4395A 選項 010 (100 kHz 至 500 MHz) 或 Keysight 4396B 選項 010 (100 kHz 至 1.8 GHz),可提供量測單埠裝置之阻抗參數的能力。測試埠或 Keysight 43961A 為 7-mm 接頭,且可搭配 Keysight 16191A、16192A 或 16193A 測試夾具使用。Keysight 43961A 包括開路/短路/負載校驗標準,和選購的測試夾具 (如 Keysight 16192A)。