Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 4291B RF阻抗/材料分析儀為表面黏著元件和介電/磁性材料,提供了一個高準確度與容易量測的完整解決方案。有別於反射量測技術,Keysight 4291B採用的是直接電流-電壓量測技術,可在寬廣的阻抗範圍內提供更準確的阻抗量測結果。
基本的阻抗準確度為+/- 0.8%。較高的Q準確度,有利於執行低損耗的元件分析。內部合成器可掃描1 MHz到1.8 GHz的頻率,解析度為1 mHz。1.8m長的正確接線可將分析儀連接到測試站,以便您將測試點延伸到分析儀之外,而不會影響到準確度。先進的校驗與錯誤補償功能,可消除夾具的量測錯誤因數,並確保DUT/MUT的高準確度與重複量測穩定度。
Keysight 4291B還利用IBASIC程式化功能,來提供自動控制與監測測試信號位準的能力,元件可在定電壓或定電流下進行量測。使用直流偏壓選項(高達40 V和100 mA),即可量測與偏壓有關的阻抗特性。只要按一個鍵,內建的等效電路分析功能就會自動計算5種電路模型的電路常數。
Keysight 4291B擁有兩個量測頻道,每個頻道都可被設定來量測單一(例如Z)或雙重(例如Z-theta)阻抗參數。彩色的TFT與分割顯示幕,可以同時顯示作用中的軌跡與記憶軌跡(儲存在RAM中)。內建的磁碟機可以LIF或MS-DOS格式來儲存程式與測試資料。您可以透過內建的IBASIC,直接從Keysight 4291B來控制外部測試儀器,例如溫度室或晶片探測器,而不必另外使用儀器控制器。
材料的評估