Keysight 34901A 模組適用於 34970A/34972A 資料擷取/切換器,是用途最廣的通用型掃描多工器。

產品特性

  • 20 通道多工器
  • 2 線式和 4 線式掃描
  • 300 V 切換
  • 每秒 60 個通道的掃描速率
  • 內建熱耦參考接面

Keysight 34901A 模組適用於 34970A/34972A 資料擷取/切換器,是用途最廣泛的多工器,支援各種一般掃描。 它提供高密度、多功能切換,以及每秒 60 個通道的掃描速率,可支援各種不同的資料擷取應用。

可在同一個模組上混合配置 2 線式和 4 線式通道。 它還額外提供 2 個含保險絲的輸入通道(總共有 22 個通道),可將最大 1 A 的電流繞接到內部的 DMM,您無需再外接分流電阻器,即可進行交流和直流電流量測。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助