一組兩個連接器,方便且可靠地將導線連接到 DMM 上的所有 5 個輸入端子

產品特性

  • 接線規格:建議使用 18 號或更小的接線
  • 接線類型:建議使用未鍍銅的接線
  • 最大電壓:1,000 V
  • 端子:低溫銅合金
  • 終端:5 個罩式香蕉插頭
  • 安全性:符合或超越 IEC 1010-2-031
  • 數量:2

Keysight 34171B 數位萬用電錶輸入端子接線盒是一組兩個接線盒,透過簡單可靠的方法將接線連接到全部 5 個輸入端子。 端子由低熱銅合金製成,可將不同金屬的熱導電壓降至最低。 為了將熱偏移電壓降到最低,請使用相同規格的未電鍍銅線進行所有連接。

Keysight 34171B 相容於 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 數位萬用電錶。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助