Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 34136A 高電壓探棒可與 10 MΩ 輸入電阻的萬用電錶搭配使用。此探棒為 1000:1 分配器,可將電壓錶的直流量測能力延伸到 40 kV 直流。Keysight 34136A 還包括一個扁平探針和螺帽、掛鉤探針和探針包。
Keysight 34136A 與各種具有 10 MΩ 輸入阻抗的是德科技數位萬用電錶相容,例如 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A、L4411A 和 34405A。這些數位萬用電錶為交流電壓功能提供 1 MΩ 輸入阻抗。34136A 為適用於交流電壓功能的 2000:1 分配器。