這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
336BW1U 可將 33600A Trueform 系列 1 通道 80 MHz 波形產生器的頻寬增加到 120 MHz。
HIGHLIGHTS
336BW1U 可將 33600A Trueform 系列 1 通道 80 MHz 波形產生器的頻寬增加到 120 MHz。
此選項適用於下列機型: 33611A
訂購型號: 336BW1U
升級方式: 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級
調整需求: 無需校驗,使用者可進行驗證以確認校驗到30 MHz
額外需求: 無
安裝者與安裝時間: 客戶安裝,半小時
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助