33600U-OCX 在 33600A 系列 1 和 2 通道 Trueform 波形產生器中增加高穩定性時基,並提供 0.1 ppm 穩定度,這樣的穩定度在超過一年時間內比標準時基穩定 20 倍。

HIGHLIGHTS

33600U-OCX 在 33600A 系列 1 和 2 通道 Trueform 波形產生器中增加高穩定性時基,並提供 0.1 ppm 穩定度,這樣的穩定度在超過一年時間內比標準時基穩定 20 倍。

此選項適用於下列機型: 33611A, 33612A, 33621A, 33622A

訂購型號:33600U-OCX

升級方式: 硬體

調整需求: 客戶無需進行調整

額外需求: 需送回是德原廠進行升級和校驗

安裝者 - 預估時間: 送回是德安裝,時間待評估

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助