Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體是市面上第一套可用於脈衝/函數/任意波形產生器的多功能波形產生軟體。 有了這套專業軟體,您可利用 Keysight 33200、33500、81100 系列波形產生器的信號產生功能,快速又輕鬆地客製波形。
此軟體在 Microsoft Windows® 平台上,提供一應俱全的簡易波形產生工具,例如:方程式編輯器、波形數學運算與繪製工具等。您可使用這些工具,並選擇波形程式庫內建的各種波形,輕鬆產生客製信號。 其他實用工具包含波形排序器、濾波器和視窗顯示功能,讓您能夠輕易修改、調整,並進一步定義波形。
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體提供的各種進階信號產生與編輯功能,您再也不需要曠日廢時地撰寫相關程式。
此軟體適用於下列是德科技儀器: