這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 33502A 是外部輸出放大器,在直通模式中可為函數/任意波形產生器提供高達 50 Vpp 的放大效能。
HIGHLIGHTS
- 全功率頻寬: 50Vpp 時 100kHz
- 小信號頻寬: > 300kHz
- 斜率: 20V/ms min
- THD+N: 10kHz、40Vpp 時 < 0.01%
- 輸出驅動電流: 最高 200mA
- 隔離值: 離地浮置 ±42Vpk
Keysight 33502A 是一款雙通道、高電壓輸出放大器。 它具有絕緣的模擬前端和高達 50 Vpp(±25 V)的輸出電壓範圍, 而且還具有極低的失真度,在 10 kHz 和 40 Vpp 時 < 0.01%。 33502A可與函數發生器協同工作,提供低失真、高電壓的輸出。
- 深入了解 讓函數產生器發揮最大效益的 10 個秘訣
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助