對最小 SMD 尺寸 1.6(L) x 0.8(W)[mm] 執行阻抗評估

產品特性

  • 量測儀器:4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A、4294A、E4980A
  • 頻率:直流至 40 MHz
  • 直流偏壓: +/- 40 V 最大峰值(AC+DC)
  • 操作溫度:0 至 55 °C
  • 端子連接:BNC,4 端子對
  • 尺寸(約略值): 128 mm x 60 mm x 71 mm(寬 x 高 x 深)
  • SMD 測試夾具選購表

16034E 測試夾具專為 SMD 元件的阻抗評估而設計。 此測試夾具可用於評估最小 SMD 尺寸為 1.6 mm 長 x 0.8 mm 寬。

了解是德科技 LCR 錶與阻抗量測產品配件

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助