Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本產品即將於 2007 年 2 月 1 日停產,建議您改用 Keysight 14565B 裝置特性量測軟體 替代。 Keysight 14565B 裝置特性量測軟體
Keysight 14565A裝置特性分析軟體是為了讓您輕易地評估以電池供電的裝置之電流特性,以確保達到較長的裝置操作壽命而設計的。
當搭配是德的行動通訊直流電源(型號66309B/D、66311B/D、66312A、66319B/D、66321B/D或66332A)時,14565A裝置特性分析軟體可量測裝置的電流汲取。這個軟體提供一個圖形化使用者介面,讓您輕易地控制是德的行動通訊直流電源及執行量測。有了是德行動通訊直流電源內建的先進能力,您就可以將更多的時間放在測試與分析上,而不必花太多的時間來設定及重新設定多台測試儀器,例如電流分路、示波器、電流測試探棒、DMM與資料記錄器。
若搭配66319B/D或66321B/D使用,則14565A裝置特性分析軟體(選項053)也提供電池汲極分析能力。這項分析能力不只量測電池的操作時間,還可讓您分析電池的電流,並在影響電流汲極的設計與電池壽命之間加以取捨。電池汲極分析能力(66319B/D、66321B/D的選項053)最長可讓您記錄電池的電流汲極量測達1000個小時,並可讓您執行CCF統計分析。
如果客戶擁有A.03.x或A.04.00版的14565A軟體,現在可自下列的軟體、軔體及驅動程式連結免費下載一個具備特殊的電池汲極分析能力的修補程式,版本為A.04.04。這個版本結合了一些小幅度的修正與升級內容,可使您的是德解決方案維持最新狀態,並達到最佳的操作效能。