具有出色的射頻效能,回返損耗 >24 dB,可重測性 -40 dB。

產品特性

類型

  • 連接器類型:2.4 mm 公頭、2.92 mm 公頭

卓越的射頻效能

  • 回返損耗:> 24 dB
  • 可重測性:-40 dB

功能特性

  • 電子長度:11.3 mm
  • 總長度:16.4 mm
  • 直徑:9.0 mm

Keysight 11904A 計量級 2.4 mm 公頭轉 2.92 mm 公頭轉接器,可在直流至 40 GHz 頻率範圍內運作。 其長度為 16.4 mm,直徑為 9 mm。

了解是德科技轉接器,2.4 mm、2.92 mm 的詳細資訊

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助