這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
具有出色的射頻效能,回返損耗 >28 dB,可重測性為 -48 dB
產品特性
卓越的射頻效能
- 回返損耗:> 28 dB
- 可重測性:-48 dB
功能特性
- 電力長度:46.1 mm
- 總長度:50.0 mm
- 直徑:22.0 mm
Keysight 11903D 計量級 2.4 mm 母頭轉 N 型公頭轉接器,可在直流至 18 GHz 頻率範圍內運作。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助