具備出色的射頻效能,回返損耗 >26 dB,可重複性為 -44 dB。

產品特性

Keysight 11900C 是一款計量級、2.4 mm 公頭轉 2.4 mm 公頭轉接器,直流頻率達到 50 GHz 時運作。

類型

  • 接頭類型:2.4 mm(公頭),2.4 mm(公頭)

出色的射頻效能

  • 回返損耗:> 26 dB
  • 可重複性:-44 dB

功能特性

  • 電氣長度:12.4 mm (0.49 in)
  • 整體長度:16.2 mm (0.64 in)
  • 直徑:9 mm (0.35 in)

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助