產品特性

頻寬:

  • 12 GHz 規格值
  • 13 GHz 典型值

範圍:

  • 動態範圍:3.3 V 峰對峰值
  • 直流偏移範圍:+/- 16V
  • 最大電壓:+/- 30V

輸入阻抗:

  • 差動輸入電阻:50 kOhm
  • 差動輸入電容:0.21 pF
  • 單端輸入電阻:25 kOhm
  • 單端輸入電容:0.35 pF

建議使用的探棒頭:

  • MX0100A 25 GHz 微型探棒頭
  • MX0106A 23 GHz 銲接式探棒頭
  • MX0105A 20 GHz SMA 探棒頭
  • N2839A 21 GHz 點測器探棒頭
  • N5425B 18 GHz ZIF 探棒頭
  • N2851A 12 GHz QuickTip 探棒頭
  • E2678B 12 GHz 插座式探棒頭
  • N5381B 12 GHz 銲接式探棒頭
  • N5380B 12 GHz SMA 探棒頭
  • E2677B 12 GHz 銲接式探棒頭

示波器連接介面:

  • MXR、EXR 示波器
  • S 系列示波器
  • 90000A 示波器
  • UXR 3.5mm 示波器配備 N5442A
  • UXR 1 和 1.85mm 示波器,配備 N5442A 和 N2852A 轉接器
  • 90000X、Q、V、Z 系列示波器,配備 N5442A

適用於 Infiniium 示波器的 InfiniiMax II 系列 1169B 12 GHz 探量系統,提供高達 12 GHz(規格值) 和 13 GHz (典型值)的完整即時頻寬。 InfiniiMax 探量系統獲得許多獎項肯定,可支援最嚴苛的機械存取要求,而且效能絲毫不受影響。

1168A/69A 的衰減比只有 3.4:1,可提供 InfiniiMax 探棒中最低的雜訊底線,是執行要求高靈敏度之信號完整性量測的理想工具。 1168A/69A 探棒系統提供各式各樣的探棒頭和配件,可支援眾多的實際應用。 InfiniiMax 探棒配件具有無與倫比的性能,可用於點測式、銲接式、插座式、ZIF 探針、QuickTip(磁性探針)、軟式探棒頭和 SMA 探棒頭解決方案,並且備有各種選項供您選擇。

1169B 是 1169A 符合 RoHS 標準的版本。 1169B 的外形、尺寸、功能和價格均與 1169A 完全相同。

擴充儀器功能

1169B InfiniiMax II 系列探棒放大器,12 GHz 的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助