這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Ensure highly accurate power splitting with excellent amplitude (0.2 dB) and phase tracking (±3°); includes BNC connectors
HIGHLIGHTS
卓越的RF效能
- 等效輸出 SWR:1.78
- 最大輸入功率: 0.5 W
- 插入損耗: 6.6 dB
- 雙埠之間的追蹤: <0.2 dB
Keysight 11667L 為 50ohm、雙電阻式功率分離器,具有BNC插頭。它可與Keysight E5061B 網路分析儀搭配使用,以便用於電力傳輸網路量測,例如使用shunt-thru法(100 Hz至10 MHz)執行DC-DC 轉換器輸出阻抗量測。它提供了優異的振幅(<0.2 dB) 與相位追蹤(+/-3),可確保功率分離的精確度與低駐波比(SWR),以大幅減少量測的不確定性。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助