尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
11667B 功率分離器,直流至 26.5 GHz
用於電源位準調整或等比量測應用時,可在輔助臂上提供出色的輸出 SWR
- 11667BUS$ 2,398
用於電源位準調整或等比量測應用時,可在輔助臂上提供出色的輸出 SWR
產品特性
出色的射頻效能
- 等效輸出 SWR:1.22
- 最大輸入功率:0.5 W
- 插入損耗:7 dB
- 追蹤任兩個連接埠之間:0.25 dB 至 18 GHz,0.40 至 26.5 GHz
以 Keysight 8757 純量網路分析儀做寬頻比量測時,建議使用 Keysight 11667B 功率分配器。 此雙電阻型電源分配器用於電源位準調整或等比量測應用時,可在輔助臂上提供出色的輸出 SWR。 追蹤頻率範圍從 dc 至 26.5 GHz 的輸出臂之間可以用最小的不確定性量測寬頻。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助