這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10722A 平面鏡轉換器改良了 10702A 線性干涉儀的使用方式。 透過額外的 10703A 反射器,10722A 可將 10702A 轉變為 10706A 平面鏡干涉儀。 透過額外的 10723A 高穩定度轉接器,10722A 可將 10702A 轉換為 10706B 高穩定度平面鏡干涉儀。
- 重量:35.5 g
- 以經濟有效的方式改造線性干涉儀
- 適用於 PC 和 VMEbus 相容型系統
您對 10722A 感興趣嗎?
擴充平面鏡轉換器功能
10722A 平面鏡轉換器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助