使用探棒識別功能,自動配置示波器以了解探棒衰減值。

產品特性

  • 頻寬:500 MHz
  • 系統上升時間(經計算):< 700 ps
  • 衰減比:10:1
  • 輸入電阻:2.2 MΩ(端接至 1 MOhm 時)

Keysight 10073D 被動式探棒是我們最堅固的 500 MHz 探棒。 其擁有 10:1 衰減比和高 2.2 M 歐姆輸出阻抗,是適用於 Keysight 300 MHz - 1 GHz 6000 系列、7000、8000 和 9000 系列示波器的一般用途、高頻寬被動式探棒的理想選擇。 探棒識別功能自動配置示波器以了解探棒衰減值。

包括以下配件:伸縮式掛鉤探針;橙色、白色、藍色和綠色識別標籤;接地卡銷、IC 探針、調整工具和鱷魚夾接地線。

  • 頻寬:500 MHz
  • 系統上升時間(經計算):< 700 ps
  • 衰減比:10:1
  • 輸入電阻:2.2 MΩ(端接至 1 MOhm 時)
  • 輸入電容:~12 pF
  • 最大輸入(直流 + 交流峰值):500 V CAT I(主電源隔離)300 V CAT II(柱式插座主電源)
  • 補償範圍:6 - 15 pF

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助