這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
具有耐用的纜線,以堅固的不鏽鋼材料作為探棒主體,外覆堅硬不易破裂的塑膠外殼
產品特性
- 上升時間(經計算):< 17.5 ns
- 輸入電阻:1 MOhm(端接至 1 MOhm 時)
- 專為使用 Keysight InfiniiVision 5000、6000 或 7000 系列和 54620 系列示波器實現最佳效能而設計
- 輸入電容:約 70 pF
如您正在尋找價位合理、品質卓越的探棒,Keysight 10070D 20 MHz 被動式探棒是您的最佳選擇。 這款通用型探棒經過精心設計,可提供最佳效能,可與您的 5000、6000、7000 系列、54620 系列和 9000 系列示波器搭配使用。 堅固耐用,適合一般量測,10070D 具有耐用的纜線,以堅固的不鏽鋼材料作為探棒主體,外覆堅硬不易破裂的塑膠外殼。
- 通用型伸縮式掛鉤探針 - 鉤住纜電和測試點,毋須用手即可探量
- 接地卡銷 - 提供適用於高頻率量測的短且彈性的接地線
- 通用型鱷魚夾接地導線 - 適用於多種接地
- 彩色標籤(每個顏色有 2 個標籤:橙色、白色、藍色和綠色)- 將標籤放在探棒纜線的兩端可快速識別您的探棒
10070D 取代 2011 年 6 月停產的 10070C。 舊款和新款的替代品的外形、尺寸、功能和價格均與它們替代的產品相同。
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用 (RoHS) 指令 2011/65/EU,因此不再銷售至實施歐盟規則的國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到產品支援期限結束。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助