這些範例程式展示如何使用現代、符合產業標準的 API 來控制量測設備的基本概念。

有了這些概念,便能利用 Command Expert 加速儀器程控。Command Exper 為免費工具,支援互動式搜尋及儀器命令試用。
 

以下是目前提供的範例:

  • 開始操作 - 這個簡單範例顯示與儀器連接並進行溝通的「基本概念」
  • 搜尋裝置 - 顯示如何利用程式發現 Connection Expert 中連接的裝置
  • 錯誤處理 - 顯示如何處理出現的錯誤
  • PXI 資訊 - 取得有關 PXI 裝置的詳細資訊,例如機箱與插槽數
  • TCP/IP 插槽範例 - 連接後,顯示有關連接的詳細資訊,並且送出命令
  • 串列(RS-232)範例 - 連接後,選擇性地設定傳輸速率、流量控制、資料大小及奇偶

 

目前提供的語言及 API 如下:

支援的語言

程式
語言

I/O API

C# VISA.NET
VB.NET VISA.NET
C/C++ VISA
MATLAB VISA
Python PyVISA