是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2016-09-07 1.0.1.0 M9379A RF Amplifier Driver Version 1.0.1.0
發佈日期 版本
2016-09-07 1.0.1.0
Version Description
M9379A RF Amplifier Driver Version 1.0.1.0

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit) and SFP

如何下載

  1.  Click the Download button
  2. Select the approriate executable file
  3. Choose Run

如何安裝

  • Run the download installer

授權

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

參加條件

  • Keysight IO Libraries Suites

支援的儀器

  • M9379A
無可用的軟體版本
SHOW MORE