安裝程序包含三部份:

第1部份:取消安裝所有舊版的E1852B軟體。

第2部份:將MMI安裝到PC中。

第3部份:將軔體安裝到E1852B中。

附註:只包含可搭配Keysight E1852B使用的B.00.07版的MMI、DLL與軔體。

第1部份:取消安裝

附註:如果主機PC曾經安裝過舊版的E1852B軟體,則必須執行這個動作。

如果主機PC曾安裝過舊版的E1852B軟體,請選擇 [開始],[設定],[控制台],[新增/移除程式]。

選擇E1852B,然後按 [新增/移除…] 鍵。接著,按照螢幕上的指示來取消安裝即可。

附註:出現提示時,請刪除包括*.dll檔在內的所有檔案。

第2部份:MMI與DLL的安裝

  • 如果您的PC沒有winzip應用程式,請從www.winzip.com網站下載及安裝winzip。
  • 從下載連結將軟體下載到您的主機PC,建議將它放在C:\WINDOWS\TEMP\E1852B目錄。
  • 連按兩下壓縮檔 'E1852B-B0007.zip'。選擇 [摘取],[儲存],並建議放在C:\WINDOWSTEMPE1852B目錄。
  • 開啟資料夾C:\WINDOWSTEMPE1852B。連按兩下 'setup.exe' 檔,然後按照螢幕上的指示將MMI與DLL安裝到您的主機PC。

第3部份:軔體的安裝

  • 利用提供的平行接線,將E1852B連接到PC。
  • 在PC上選擇 [開始],[程式集],[是德科技],然後按E1852B除錯版本。附註:只有除錯版會將FW下載到E1852B。
  • 從E1852B系統功能表的軔體更新中選擇主機PC的串列埠(預設為Com1),然後按下載(W)。
  • 選取 *.bsf檔,然後選擇 [開啟]。
  • 這個程序接著會提示您執行下列步驟:1. 將提供的串列接線從PC的串列埠連接到E1852B的串列埠;2. 先 [關閉] E1852B,然後再將它 [開啟],接著再按 [確定]。
  • 在E1852B系統功能表的軟體版本中,軔體的版本與PC DLL版本現在應該會是一樣,即B.00.07。
  • 結束E1852B軟體,然後再啟動一次。在PC上面選擇 [開始],[程式集],[是德科技],然後按下標準或除錯模式版本。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2003-04-01 B.00.07 MMI (PC User Interface) software and firmware files.
發佈日期 版本
2003-04-01 B.00.07
版本說明
MMI (PC User Interface) software and firmware files.

如何下載

  • See Above

如何安裝

  • See Above

授權

  • 不需要授權

支援文件

安裝於: PC / Instrument

參加條件

  • See Documentation

無可用的軟體版本
SHOW MORE