Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit DigitizerKeysight VSA Image
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...
發佈日期 版本
2010-08-19 2.03
版本說明
Driver file available for download...

如何下載

  • 無相關資訊

如何安裝

  • 無相關資訊

授權

  • 不需要授權

安裝於: PC

作業系統

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

參加條件

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)
無可用的軟體版本
SHOW MORE