尋找感興趣的產品?
34970A範例程式碼精靈與函數附加功能可產生範例軟體
34970A Code Wizard
Keysight 34970A Example Wizard(程式碼精靈)可利用Microsoft (R) Visual Basic、Excel和HP BASIC來產生執行碼,以供Keysight 34970A使用。它支援了Keysight 3494A自訂控制(ISDK for VB 6.0)、Keysight GPIB IO程式庫(SICL和VISA)、以及National Instruments IO程式庫(NI-488和VISA)。產生的程式碼可用來掃描Keysight 34970A的MUX模組的一或多個頻道。
這個精靈會根據使用者選擇的函數、頻道與掃描參數來產生執行碼。此執行碼會被放在模組表中,並可供編輯、儲存或複製使用。最後產生的程式碼的參數與選項會被儲存,以供未來修改或重複使用。產生的程式碼屬於範例程式碼,並以儀器的SCPI指令為主。它並未包含可確保正常操作的錯誤處理能力或技術,您可能必須依照自己的需求來修改程式碼。
34970A Microsoft (R) Visual Basic 6.0函數附加功能
34970A Microsoft ® Visual Basic 6.0函數附加功能可產生34970A SCPI函數呼叫,並將它們插入程式碼模組的游標處。您必須擁有Microsoft ® Visual Basic 6.0 SP4 Professional,才能使用這項附加功能。
是德會免費提供這個軟體,但不做任何明示或隱含的保證,包括(但不限於)任何非侵權保證,適銷性、滿意的品質、合理的維護與技巧、以及適合某特定用途的隱含保證。
Microsoft是Microsoft Corporation在美國的註冊商標。
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2002-09-01 | 6.0 | The 34970A Microsoft (R) Visual Basic 6.0 Function Add-in will create 34970A SCPI Function calls and insert them in a code module at the cursor. |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2002-09-01 | 6.0 |
版本說明 |
---|
The 34970A Microsoft (R) Visual Basic 6.0 Function Add-in will create 34970A SCPI Function calls and insert them in a code module at the cursor. |
如何下載
- 無相關資訊
如何安裝
- 無相關資訊
授權
- 不需要授權