尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
下載 BenchVue 電源分析儀控制和自動化應用軟體
BenchVue 應用軟體可連接超過 700 種是德科技儀器。查看目前支援的所有是德科技儀器。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2017-03-29 | 2017 | BenchVue 軟體已更新,可與 BenchVue 2017 平台版本相容。 |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2017-03-29 | 2017 |
版本說明 |
---|
BenchVue 軟體已更新,可與 BenchVue 2017 平台版本相容。 |
Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)
如何下載
- 點擊下載按鈕
- 點擊儲存或執行安裝
如何安裝
點擊兩下所下載的軟體檔以便開始安裝。
授權
- 不需要授權
支援文件
無可用的軟體版本
SHOW MORE