尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
降頻器、雜訊係數分析儀和雜訊源(專用)
下表列出是德科技現有雜訊係數產品可使用的各種專用選項。
如需功率錶專用選項的詳細資訊, 請洽是德科技。
降頻器相容於以下產品:
- CXA、EXA、MXA、PXA、UXA 信號分析儀,這些分析儀均配有 N9069A/C 雜訊係數應用軟體和 ≥ 526 的頻率範圍選項
- MXE EMI 接收器,這些接收器配有 N9069A 雜訊係數應用軟體和 ≥ 526 的頻率範圍選項
- N8975B、N8976B 和 N8975A 雜訊係數分析儀
專用選項編號 | 說明 |
---|---|
降頻器 | |
N8975AZ-K40 | 26.5 GHz 至 40 GHz APC 2.4(公頭)連接器 |
N8975AZ-K50 | 36.5 GHz 至 50 GHz APC 2.4(公頭)連接器 |
N8975AZ-K63 | 50 GHz 至 63.5 GHz WR15 連接器 |
N8975AZ-K67 | 58 GHz 至 67 GHz WR10 連接器 |
N8975AZ-K75 | 61.5 GHz 至 75 GHz WR15 連接器 |
N8975AZ-K88 | 75 GHz 至 88.5 GHz WR10 連接器 |
N8975AZ-K98 | 86.5 GHz 至 100 GHz WR10 連接器 |
N8975AZ-K99 | 96.5 GHz 至 110 GHz WR10 連接器 |
雜訊源 | |
346B-H01 | APC 3.5(公頭)連接器,21 dB 標稱值 ENR |
346C-H01 | APC 3.5(公頭)連接器,21 dB 標稱值 ENR |
346CK01 | 346 系列雜訊源,1 GHz 至 50 GHz,21 dB 標稱值 ENR |
346CK40 | 346 系列雜訊源,1 GHz 至 40 GHz,8 dB 標稱值 ENR |
* 346B 雜訊源選項 002 和專用選項 H72 停產通知:Keysight 346B 雜訊源選項 346B-002 和專用選項 346-H72 雜訊源(使用 APC-7.0 mm 連接器)已於 2003 年 10 月 31 日停產。這也是訂購這些產品的最後日期。是德科技繼續提供 5 年的支援,至 2008 年 10 月 31 日為止。沒有是德科技建議使用的替代產品。