尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MQA 2019 產品發佈版本
Highlights
模型品質保證(MQA)2019 包括以下的新功能和主要增強特性:
- 全新的後處理功能可以使用 Python 腳本產生自訂圖表
- 全新的 MDM 資料過濾器
- 將兩個不同極性的裝置重疊為一個散佈圖或 Pelgrom 圖
- 支援最新的 FineSim 和 AFS 模擬器版本
如欲下載目前的版本,請選擇上方的 試用與授權 標籤,然後點擊 細節與下載 按鈕。
Description
鄭重介紹 MQA 2019
MQA 2019 提供全新的後處理功能和 MDM 檔案過濾器,可進一步以更靈活且有效的方法確保模型品質。
全新的後處理功能可以使用 Python 腳本產生自訂圖表
- 新的 Python 函式庫「PyMQA」可提供一組類別(MqaResult、MqaTarget、PlotBuilder 等等),將其導入以存取既有的 MQA 結果並產生新的圖表
- 讓您以不同的規則/專案合併結果
- 無須額外的模擬
- 易學易用
圖 1:透過後處理 MQA 結果產生新的 Sid/Id^2 和頻率圖。
全新的 MDM 資料過濾器
全新的 MDM 資料過濾器是基於查詢條件設計用來選擇及匯出 MDM 檔案(由 WaferPro 或 WaferPro Express 產生)。
圖2: 全新的 MDM 資料過濾器
將兩個不同極性的裝置重疊為一個散佈圖或 Pelgrom 圖
圖 3: NMOS 和 PMOS 的散佈圖。
圖 4:NMOS 和 PMOS 的 Pelgrom 圖
其他增強特性
- 可藉由重疊老化資料,以 HSPICE 檢查 MOSRA 模型準確度
- 當建立一個模型 QA 或量測資料 QA 專案時,MQA 2019 能讓您透過選擇「所有子資料夾(All Sub Folders)」選項,載入當前資料夾與其子目錄下的所有檔案
- 支援最新的 FineSim 2017
- 支援最新的 Analog FastSPICE(AFS)2018
- 在 Lib Explorer 中為常數模板更新記錄
開始操作
如果您準備開始使用 MQA,請點擊 試用 & 授權 >詳細 & 下載 >要求免費試用授權。
需要其它版本?查看其他 MQA 產品版本。