轉接器/端子/衰減器
零件編號 說明 頻寬
N4911A-002 轉接器 3.5 mm(母頭)至 2.4 mm(公頭),直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
11901D 轉接器 2.4 mm(母頭)至 3.5 mm(公頭),直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
15440A 轉接器 4x SMA(公頭)至 I/O 轉接器 tt ≥ 1 ns
N4912A 2.4 mm 負載端子(公頭),50 Ω -
1250-2206 3.5 mm 負載端子(公頭),50 Ω -
8490D-003 衰減器 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(母頭),3 dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps
8490D-006 衰減器 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(母頭),6 dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps
8490D-010 衰減器 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(母頭),10 dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps
8490D-020 衰減器 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(母頭),20 dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps
8493C-003 衰減器 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),3 dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
8493C-006 衰減器 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),6 dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
8493C-010 衰減器 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),10 dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
8490C-020 衰減器 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),20 dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
8493A-003 衰減器 SMA(公頭)至 SMA(母頭),3 dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps
8493A-006 衰減器 SMA(公頭)至 SMA(母頭),6 dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps
8493A-010 衰減器 SMA(公頭)至 SMA(母頭),10 dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps
8493A-020 衰減器 SMA(公頭)至 SMA(母頭),20 dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps

 

暫態時間轉變器
零件編號 說明
N4915A-001 47 ps,2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(母頭)
15435A 150 ps,3 dB 點 2.1 GHz,SMA(公頭)至 SMA(母頭)
15432B 250 ps,3 dB 點 1.3 GHz,SMA(公頭)至 SMA(母頭)
15433B 500 ps,3 dB 點 640 MHz,SMA(公頭)至 SMA(母頭)
15434B 1000 ps,3 dB 點 370 MHz,SMA(公頭)至 SMA(母頭)
15438A 2000 ps,3 dB 點 190 MHz,SMA(公頭)至 SMA(母頭)

 

纜線套件
零件編號 說明 頻寬
N4915A-002 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(母頭)纜線套件,用於 N4903A-J20 的干擾埠 40 GHz
N4915A-003 2.4 mm 至 SMA 半剛性纜線,用於 N490x 時脈輸出至時脈輸入 18 GHz
N4915A-004 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(公頭)纜線,用於連接 N4916A 18 GHz
N4910A 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(公頭)成對配套纜線,± 1.5 ps,0.61 m tt ≥ 15 ps
N4870A 1.85 mm(公頭)至 1.85 mm(公頭)成對配套纜線,± 1.5 ps,0.61 m tt ≥ 15 ps
15441A 10x SMA(公頭)至 SCI 連接器 tt ≥ 500 ps
15442A 4x SMA(公頭)至 SMA(公頭) tt ≥ 100 ps
15443A 一組 SMA(公頭)對 SMA(公頭)匹配纜線對,± 25 ps,1公尺 tt ≥ 100 ps
N4871A 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(公頭)成對配套纜線,± 50 ps,0.61 m tt ≥ 50 ps
N4869A 3 條配有相位調節器的纜線,用於 ParBERT N4868A 升壓模組 tt ≥ 50 ps
15448A 4x SMA(公頭)至 2x pogo 轉接器 N/A
N4915A-008 2.4 mm(母頭)至 2.4 mm(母頭)短纜線套件,用於 N4903B-J20 的干擾埠 40 GHz
N4915A-009 時脈纜線,2.4 mm 至 SMA,半剛性纜線,用於 N4903B 時脈輸出至時脈輸入 18 GHz
N4915A-010 匹配纜線對,用於連接 N4916B;1x 2.4mm 至 SMA(資料纜線),1x SMA-SMA(時脈纜線,長 167 ps) 18 GHz
N4915A-011 用於連接 N4876A 多工器和 J-BERT N4903B 的匹配纜線套件;2x 2.4 mm 至 SMA(資料纜線),1x SMA-SMA(時脈纜線) 18 GHz
N4915A-012 用於添加外部通道的短匹配纜線對,2.4 mm,+/- 10 ps,0.18 m 長(增加差動信號需要兩對) 40 GHz
N4915A-016 用於將 N4877A CDR 和解多工器連接到 N4900 系列 BERT 誤碼檢測器的纜線套件:1x SMA(公頭)至 SMA(公頭)時脈纜線,1x SMA(公頭)至 2.4 mm(公頭)資料纜線  
N4915A-017 用於將 N4877A CDR 和解多工器連接到 N4900 系列 BERT 誤碼檢測器的纜線套件:1x SMA(公頭)至 SMA(公頭)時脈纜線,1x 2.4 mm(公頭)至 2.4 mm(公頭)資料匹配纜線對,用於將(N4915A-015)輸出端的信號拾取到誤碼檢測器輸入端  

 

ISI 通道
零件編號 零件編號 頻寬
N4915A-006 DisplayPort ISI 產生器 1.62 Gb/s(RBR)、2.7 Gb/s(HBR)
N4915-60001 SATA ISI 通道 1.5 Gb/s、3.0 Gb/s、6.0 Gb/s
N4915A-014 PCIe 3.0 校驗通道(長和短),內建耦合器,用於增加正弦干擾 8 GT/s

 

多工器/解多工器
零件編號 零件編號 最大位元速率
N4876A 多工器 2:1 28.4 Gb/s
N4877A 時脈恢復和解多工器 1:2 最高 32 Gb/s
N4983A-D40 解多工器 4:1 40 Gb/s
N4983A-M40 多工器 4:1 40 Gb/s
N4968A 時脈和資料解多工器 40 Gb/s
M8061A 2:1多工器,配備解加強選項 28.4 Gb/s

 

光參考發射器/接收器
零件編號 說明 頻寬
N4917A 光接收器應力測試 最高 14.2 Gb/s
81490A 參考發射器 850 nm 多模或 1310/1550 nm 單模光纖 最高 14.2 Gb/s
81495A 光參考接收器,750 nm 至 1650 nm,單模光纖 9 GHz 的類比頻寬

  

系統放大器
零件編號 說明 頻寬/位元速率
N4985A 放大器 高達 50 GHz

 

其它
零件編號 說明 頻寬
N4915A-005 串列匯流排切換器 最高 6.5 Gb/s
N4916B 4 抽頭解加強信號轉換器和時脈倍頻器(選件 001) 最高可達 14.2 Gb/s(時脈倍頻器為 12.5 Gb/s)
11997B 3x 3.5 mm(母頭)功率分配器,直流至 26.5 GHz 工作頻率 tt ≥ 15 ps
11636B 3x 3.5 mm(母頭)功率分配器,直流至 26.5 GHz 工作頻率 tt ≥ 15 ps
11636C 3x 2.4 mm(母頭)功率分配器,直流至 50 GHz 工作頻率 50 GHz
15431A 用於 PCI Express 2.0 測試的濾波器套件,配有 81150A 2.5 Gb/s
87406B 矩陣切換器 tt ≥ 20 ps
N4880A 參考時脈倍頻器 19.2 MHz、26 至 52 MHz、100 MHz 參考時脈
N4915A-015 與 N4877A 配合使用的高頻寬拾取套件(直接安裝在 N4877A 資料輸入)。包括:1x 14 dB/2 dB 匹配拾取對,2.4 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭)和 2.4 m(母頭),2x 2.4 mm(母頭)至 2.4 mm(母頭)(公頭)轉接器,2 個 3.5mm(公頭)至 2.4 mm(公頭)轉接器 待補充資料
N4963A 時脈合成器 13.5 GHz 13 GHz
N4972A 時脈合成器 16 GHz 16 GHz
N4984A 時脈分頻器,分為 1/2/4/8 20/40 GHz