Advanced Design System (ADS)先進設計系統(ADS) 2019 Datalink 是一個附加程式,它使工程師能夠使用可自訂的 Python 指令程式在資料顯示(Data Display)環境中處理模擬資料。Datalink 由一組 ADS 和 Python 功能組成,當它們搭配使用時,能夠自動傳輸資料和執行指令程式。通過標準的資料顯示方程式物件,可以調用這些指令程式,並且該方程式還可以傳輸資料。Datalink 包括一個完整、獨立的 Python 3 安裝程式,可用於執行指令程式。將 Python 添加到資料顯示,能夠支援高級功能,例如儀器連通性、三維繪圖和產生等高線圖。安裝和範例工作區(例如 Datalink_Basics_wrk Plot_Various_Meas_LP_Data_Using_Datalink_wrk)中還提供了多個範例應用程式和客製指令程式。使用者無需精通 Python 編碼,也能充分利用這些功能。

下載 ADS 2019 Datalink
平台 檔名 下載 大小
Windows 64 位元 datalink_2019.exe 下載 458,227,712 bytes(437 MB)

註:安裝 ADS 2019 Datalink 之前必須先安裝 ADS 2019。

Linux 平台適用的 Datalink 選項已包含在 Linux ADS 2019 安裝程式中。

更多 Datalink 的相關資訊,請瀏覽 ADS 2019 版本說明

回到 ADS 軟體下載頁面。