尋找感興趣的產品?
KSMS 概述
是德科技頻譜管理軟體(KSMS)是一套完整的軟體工具套件,可幫助頻率監管機構,以及公有和民營網路業者,以現代化方式管理頻率資源。
KSMS 可偵測、找出並消除干擾,同時還提供從射頻到 OTA 類比和數位解調的全堆疊頻譜最佳化解決方案。
只需單一平台,便可控制頻譜、量測利用率並找出干擾。
頻譜管理軟體主要特性
使用 KSMS 進行到達時間差(TDOA)量測
TDOA 是新興的定向技術,可提供準確的結果,不確定性低至 10 公尺。
利用此方法,位於不同地點的多個 FieldFox 分析儀可透過同步的 GPS 信號,確定未知信號源的位置。
精選資源
常見問答集 – KSMS
什麼是頻譜管理?
頻譜管理是調節和分配電磁頻譜使用的過程。 頻譜管理的目標是,藉由監測頻譜控制和使用情況,充分運用有限的頻譜。 其中包括評估通道分配、信號洩漏和干擾搜尋。 如此一來,透過徹底的射頻監控,同一頻段可支援各種持續演進的無線通訊技術。
什麼是信號監測?
信號監測是被歸類在頻譜管理項下的一項技術任務, 負責觀察、記錄並分析指定頻率範圍內的信號,以便區隔干擾與正常活動。 其任務包括監測 Wi-Fi、Bluetooth、行動通訊或衛星信號等各種無線信號。
射頻干擾會造成哪些問題?
射頻干擾可能導致資料遺失、雜訊增加、覆蓋範圍縮小、信號衰減、裝置故障、產生安全漏洞,進而嚴重影響電子裝置和通訊系統的功能。
為什麼選擇使用是德科技頻譜管理軟體?
KSMS 是先進的頻譜監測系統。 利用 KSMS,您可在單一平台上控制頻譜、量測使用率並找出干擾。 充分發揮遠端頻譜監測優勢,您將不再受固定測試地點的限制。
KSMS 軟體如何與 FieldFox 手持式分析儀搭配使用?
KSMS 使用 FieldFox 作為監測裝置,兩者透過乙太網路、Wi-Fi 或數據機相連。 如此一來,客戶只需一台儀器,便可在干擾搜尋的整個生命週期中,進行最後一哩測試和干擾源定位。 FieldFox 讓客戶能隨時隨地建立可攜式測試站點,而 KSMS 則可提供遠端現場監測功能。
擴充儀器功能
是德科技客服中心提供您需要的協助