概要

このサンプル・プログラムを使用すると、増幅器テストの測定条件を容易に設定できます。

リビジョン番号

リビジョン 01.01 (E5072A用)
リビジョン 01.41 (E5071C用)
リビジョン 01.11 (E5070B/71B用)

サポートされる機能

  • SパラメータおよびKファクタ測定
  • 高調波測定(ENAオプション008 FOMが必須)
    • E5072Aバージョンは、ロー・パス・フィルタによる測定をサポートし、E5072Aの信号源出力からの高調波を除去します。
  • 利得圧縮測定(CW/掃引)
    • E5072Aバージョンは、Px dB(x=任意の数)を測定できます。他のモデルの場合、P1 dBのみです。
    • E5072Aバージョンは、絶対出力パワー測定値の結果を測定できます。
    • E5072Aバージョンは、基準値(最大利得または入力パワー・レベル)を選択できます。
  • 校正支援(パワー校正、レシーバ校正、2ポート校正、拡張レスポンス校正、スルー校正)
    • 拡張レスポンス校正およびスルー校正は、E5072Aバージョンのみでサポートされています。
  • レシーバ・レベリングの設定(E5072Aのみ)
  • フィクスチャ・シミュレータの設定
    • E5072Aバージョンは、ポートZ変換、ポート延長、エンベディング、ディエンベディングの機能をサポートします。
    • E5071CおよびE5071B/70Bバージョンは、ディエンベディング機能のみをサポートします。
  • 拡張可能テスト・セットおよびその他の有用な機能がサポートされています。(E5072Aのみ)
    • パワー・オフセット
    • 非結合パワー機能 
 VBAの画像(E5072A) VBAの画像(E5070B/E5071B/E5071C)
  ENA Amplifier Wizard 1
ENA Amplifier Wizard 2
ENA Amplifier Wizard 3